SIMOTICS S-1FL6 Versorgungsspan 230 V 3 AC PN=0,2 kW; NN=3000 U M0=0,64 Nm; MN=0,64 Nm Achs- höhe 30 mm Absolutwertgeber Single-Turn 21 Bit mit Passfede Toleranz N mit Haltebremse Schutzart IP65 mit passender Öldichtung zu Antrieb V90
Artikelnummer |
1FL6032-2AF21-1MB1 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS S-1FL6 Versorgungsspan 230 V 3 AC PN=0,2 kW; NN=3000 U M0=0,64 Nm; MN=0,64 Nm Achs- höhe 30 mm Absolutwertgeber Single-Turn 21 Bit mit Passfede Toleranz N mit Haltebremse Schutzart IP65 mit passender Öldichtung zu Antrieb V90
|
Produktfamilie |
Servomotoren 1FL6 für SINAMICS V90 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
DMS |
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
-------1 |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,480 kg |
Verpackungsmaße |
182,00 x 316,00 x 170,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948675465 |
UPC |
887621925093 |
Statistische Warennummer |
85015100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
NC81 |
Fabrikategruppe |
3585 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.01.2018 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-02-26-02 |
eClass |
1400 |
27-02-26-02 |
eClass |
600 |
27-02-26-02 |
eClass |
710 |
27-02-26-02 |
eClass |
800 |
27-02-26-02 |
eClass |
900 |
27-02-26-02 |
eClass |
910 |
27-02-26-02 |
ETIM |
700 |
EC001851 |
ETIM |
800 |
EC001851 |
ETIM |
900 |
EC001851 |
|
|
|
|