SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
1FW3150-1LH62-5AA0-Z K40+T20+X02
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS T komplett-Torque-Motor 1FW3 270RPM, 2,8kW, 100Nm, 8A, 369V 300RPM, 3,1kW, 100Nm, 8A, 403V 330RPM, 3,5kW, 100Nm, 8A, 437V Wasserkühlung Inkrementalgeber SIN/COS 1 VPP 2048 S/R (Encoder IN2048S/R) mit Drive-CLiQ Verfügbarkeit auf Anfrage! koaxialer Geberanbau IMB 14; Klemmenkasten oben quer rechts; Wasseranschluss links; Hohlwelle; Schutzart IP54; Lagerung Standard K40: Nachschmiereinrichtung auf AS und BS; X02: Farbanstrich cremeweiß RAL 9001; T20: Wellenabdeckung auf NDE
Hinweis
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1FW3150-1LH62-5AA0-Z K40+T20+X02
Artikelbeschreibung SIMOTICS T komplett-Torque-Motor 1FW3 270RPM, 2,8kW, 100Nm, 8A, 369V 300RPM, 3,1kW, 100Nm, 8A, 403V 330RPM, 3,5kW, 100Nm, 8A, 437V Wasserkühlung Inkrementalgeber SIN/COS 1 VPP 2048 S/R (Encoder IN2048S/R) mit Drive-CLiQ Verfügbarkeit auf Anfrage! koaxialer Geberanbau IMB 14; Klemmenkasten oben quer rechts; Wasseranschluss links; Hohlwelle; Schutzart IP54; Lagerung Standard K40: Nachschmiereinrichtung auf AS und BS; X02: Farbanstrich cremeweiß RAL 9001; T20: Wellenabdeckung auf NDE
Produktfamilie Komplett-Torquemotoren 1FW3 für SINAMICS S120
Produktstatus PM410:Produktstreichung
Produktstatus Datum Produkt gestrichen seit: 01.10.2024
Hinweis
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Preisinformationen
Preisgruppe S70
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor ------71
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : N / AL : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 30 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 87,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85015220
Listenkennzeichen (LKZ) PM21
Fabrikategruppe 4R69
Geschäftsbereichskennzahl R2S3
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 21.07.2019
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-24-01
eClass 14 27-02-24-01
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
;