SIMOTICS T komplett-Torque-Motor 1FW3 140RPM, 7,3kW, 500Nm, 21A, 329V 150RPM, 7,9kW, 500Nm, 21A, 350V 160RPM, 8,4kW, 500Nm, 21A, 371V Wasserkühlung Sonderwicklung: 400 RPM Verfügbarkeit auf Anfrage! Inkrementalgeber SIN/COS 1 VPP 2048 S/R mit C-und D-Spur (Encoder IC2048S/R) Geberanbau über Riemen IMB 14 Klemmenkasten oben quer links Wasseranschluss links Hohlwelle Schutzart IP54 Lagerung Standard
Artikelnummer |
1FW3202-1AJ72-6DA0 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS T komplett-Torque-Motor 1FW3 140RPM, 7,3kW, 500Nm, 21A, 329V 150RPM, 7,9kW, 500Nm, 21A, 350V 160RPM, 8,4kW, 500Nm, 21A, 371V Wasserkühlung Sonderwicklung: 400 RPM Verfügbarkeit auf Anfrage! Inkrementalgeber SIN/COS 1 VPP 2048 S/R mit C-und D-Spur (Encoder IC2048S/R) Geberanbau über Riemen IMB 14 Klemmenkasten oben quer links Wasseranschluss links Hohlwelle Schutzart IP54 Lagerung Standard
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
765 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
------71 |
Exportkennzeichen |
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
156,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015230 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PM21 |
Fabrikategruppe |
9642 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 21.07.2019 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|