SIMOTICS T komplett-Torque-Motor 1FW3 550RPM, 43,2kW, 750Nm, 92A, 401V; Wasserkühlung Absolutwertgeber 24 Bit +12 Bit Multi-Turn (AM24DQI) Koaxialer Geberanbau IMB 14 Klemmenkasten oben quer rechts Wasseranschluss links VollWelle Schutzart IP55 Lagerung Sonder K40: Nachschmiereinrichtungung auf AS und BS V07: Fett für niedrige Drehzahlen (SKF-LGHB 2) T56: verstärkte Lagerung SonderWelle-Lagerschild =-Anfrage; SMR-26-2012
Artikelnummer |
1FW3203-1CL62-5AM8-Z K40+T56+V07 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS T komplett-Torque-Motor 1FW3 550RPM, 43,2kW, 750Nm, 92A, 401V; Wasserkühlung Absolutwertgeber 24 Bit +12 Bit Multi-Turn (AM24DQI) Koaxialer Geberanbau IMB 14 Klemmenkasten oben quer rechts Wasseranschluss links VollWelle Schutzart IP55 Lagerung Sonder K40: Nachschmiereinrichtungung auf AS und BS V07: Fett für niedrige Drehzahlen (SKF-LGHB 2) T56: verstärkte Lagerung SonderWelle-Lagerschild =-Anfrage; SMR-26-2012
|
Produktfamilie |
Komplett-Torquemotoren 1FW3 für SINAMICS S120 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
765 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
------71 |
Exportkennzeichen |
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
240,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015290 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PM21 |
Fabrikategruppe |
9642 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 21.07.2019 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-24-01 |
eClass |
14 |
27-02-24-01 |
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|