SIMOTICS T komplett-Torque-Motor 1FW3 300RPM, 2000Nm Wasserkühlung Inkrementalgeber SIN/COS 1 VPP 2048 S/R mit C-und D-Spur (Encoder IC2048S/R) Geberanbau über Riemen IMB 14 Klemmenkasten oben quer links Wasseranschluss links S32: Extrudermotor max. Axialkraft in KN: 100 Schneckendurchmesser in MM: 35 Schneckenaufnahme: N 45x 2x 30x 21x 9H DIN5480 Zylinderflansch (ZENTRIER.): 50 Axiallagertyp FAG: 29324E X01: Farbanstrich tiefschwarz matt (RAL 9005)
Artikelnummer |
1FW3208-1AH72-6DY2-Z S32+X01 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS T komplett-Torque-Motor 1FW3 300RPM, 2000Nm Wasserkühlung Inkrementalgeber SIN/COS 1 VPP 2048 S/R mit C-und D-Spur (Encoder IC2048S/R) Geberanbau über Riemen IMB 14 Klemmenkasten oben quer links Wasseranschluss links S32: Extrudermotor max. Axialkraft in KN: 100 Schneckendurchmesser in MM: 35 Schneckenaufnahme: N 45x 2x 30x 21x 9H DIN5480 Zylinderflansch (ZENTRIER.): 50 Axiallagertyp FAG: 29324E X01: Farbanstrich tiefschwarz matt (RAL 9005)
|
Produktfamilie |
Komplett-Torquemotoren 1FW3 für SINAMICS S120 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
765 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
------71 |
Exportkennzeichen |
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
466,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015290 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PM21 |
Fabrikategruppe |
9642 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 21.07.2019 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-24-01 |
eClass |
14 |
27-02-24-01 |
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|