HT-direct permanent erregte Synchronmaschine Niederspannungsmotor Schutzart IP55 Kühlart: IC 71W 20900Nm; 400U/min 3AC, 50Hz Bauform: IM B3 Die Vermarktung dieses Produkts unterliegt ausschließlich den AGB von Innomotics, siehe https://www.innomotics.com/ terms-and-conditions
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
1FW4455-1HC.0-1AA0 |
Artikelbeschreibung |
HT-direct permanent erregte Synchronmaschine Niederspannungsmotor Schutzart IP55 Kühlart: IC 71W 20900Nm; 400U/min 3AC, 50Hz Bauform: IM B3 Die Vermarktung dieses Produkts unterliegt ausschließlich den AGB von Innomotics, siehe https://www.innomotics.com/ terms-and-conditions
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
3M0 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
240 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
4310,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015399 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D86.2 |
Fabrikategruppe |
4931 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P113 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 22.07.2019 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-02-24-01 |
eClass |
1400 |
27-02-24-01 |
eClass |
600 |
27-02-24-01 |
eClass |
710 |
27-02-24-01 |
eClass |
800 |
27-02-24-01 |
eClass |
900 |
27-02-24-01 |
eClass |
910 |
27-02-24-01 |
ETIM |
700 |
EC001851 |
ETIM |
800 |
EC001851 |
ETIM |
900 |
EC001851 |
|
|
|
|