SIMOTICS T Stator, Komponente 3-Phasen-Synchronmotor; integrierter Leistungskühler; tangentialer Leitungsabgang; offene Leitungsenden 2m; Durchm. 184mm; Länge 89mm; max. Moment 64,5Nm; max. Drehzahl 660U/min; max. Strom 9,8A eff; mit PTC130 und Temperatursensor Pt1000
Artikelnummer |
1FW6060-8TB03-0FC3 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS T Stator, Komponente 3-Phasen-Synchronmotor; integrierter Leistungskühler; tangentialer Leitungsabgang; offene Leitungsenden 2m; Durchm. 184mm; Länge 89mm; max. Moment 64,5Nm; max. Drehzahl 660U/min; max. Strom 9,8A eff; mit PTC130 und Temperatursensor Pt1000
|
Produktfamilie |
Einbau-Torquemotoren 1FW6 Innenläufer für SINAMICS S120 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
765 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
25 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,100 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85030099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PM21 |
Fabrikategruppe |
9701 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 19.12.2018 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-02-24-91 |
eClass |
1400 |
27-02-24-91 |
eClass |
600 |
27-02-91-90 |
eClass |
710 |
27-02-91-90 |
eClass |
800 |
27-02-91-90 |
eClass |
900 |
27-02-24-91 |
eClass |
910 |
27-02-24-91 |
ETIM |
700 |
EC001857 |
ETIM |
800 |
EC001857 |
ETIM |
900 |
EC001857 |
|
|
|
|