SIMOTICS T Torque-Motor; Komponenten äußerer Kühlmantel; tangentialer Leitungsabgang; Signalleitung und Leistungsleitung 4m; Durchm. 310mm; Länge 110mm; max. Moment 614Nm; max. Drehzahl 96U/min; max. Strom 20A eff; mit PTC130 und Temperatursensor Pt1000
Artikelnummer |
1FW6130-0NB07-0KR3 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS T Torque-Motor; Komponenten äußerer Kühlmantel; tangentialer Leitungsabgang; Signalleitung und Leistungsleitung 4m; Durchm. 310mm; Länge 110mm; max. Moment 614Nm; max. Drehzahl 96U/min; max. Strom 20A eff; mit PTC130 und Temperatursensor Pt1000
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
765 |
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
------71 |
Exportkennzeichen |
ECCN : N / AL : 9I999IR |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
25 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
18,200 kg |
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
85030099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC60KT-1FW6 |
Fabrikategruppe |
9701 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 19.12.2018 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|