Keine Abbildung verfügbar
SIMOTICS M AC-HSA-Einbaumotor, ZK 600V 20kW, 105K, 2000U/min luftgekühlt, IP00 Einzelkomponente: Rotor freie Leitungsenden; L=1,5m S07: kundenspez. Ausführung
Artikelnummer |
1PH2115-6LG21-Z S07 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M AC-HSA-Einbaumotor, ZK 600V 20kW, 105K, 2000U/min luftgekühlt, IP00 Einzelkomponente: Rotor freie Leitungsenden; L=1,5m S07: kundenspez. Ausführung
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 31.03.2024 |
Preisgruppe |
761 |
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
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
50 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
56,000 kg |
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
85030099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC60ST-1PH2 |
Fabrikategruppe |
9625 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Das Produkt ist nicht entsprechend RoHS! |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|