SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 3000RPM 4,1kW 13,1Nm 13,6A 298V 3300RPM 4,5kW 13Nm 13,5A 327V 3600RPM 4,9kW 13Nm 14A 355V 3900RPM 5,3kW 13Nm 14A 372V Fremdbelüftung; Luftrichtung NDE --> DE; Schutzart IP55
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
1PH8083-3.M1.-...2 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 3000RPM 4,1kW 13,1Nm 13,6A 298V 3300RPM 4,5kW 13Nm 13,5A 327V 3600RPM 4,9kW 13Nm 14A 355V 3900RPM 5,3kW 13Nm 14A 372V Fremdbelüftung; Luftrichtung NDE --> DE; Schutzart IP55
|
Produktfamilie |
1PH8 für SINAMICS S120 bei Produktionsmaschinen |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
761 |
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
25 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
32,000 kg |
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
85015220 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Fabrikategruppe |
9695 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.11.2018 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
14 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|