Keine Abbildung verfügbar
SIMOTICS M 2000 RPM, 6,1kW, 29Nm, 20,5A Kompakt-Asynchronmotor Wasserkühlung Schutzart IP65 Inkrementalgeber 19 Bit ohne Kommutierungslage (Encoder IN19DQ) mit Drive-CLiQ-Schnittstelle Q50: Sonderbauform IM B14 mit M14-Gewinde Lagerausführung: High Performance; Schwinggüte: Special/B; Wellen und Flanschgenauigkeit: Special Q1A: Sonderanschlusstechnik K2C: Sonderwicklung mit erhöhtem MMAX SMR-75-2013
Artikelnummer |
1PH8087-1SZ24-0MZ1-Z K2C+Q1A+Q50 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M 2000 RPM, 6,1kW, 29Nm, 20,5A Kompakt-Asynchronmotor Wasserkühlung Schutzart IP65 Inkrementalgeber 19 Bit ohne Kommutierungslage (Encoder IN19DQ) mit Drive-CLiQ-Schnittstelle Q50: Sonderbauform IM B14 mit M14-Gewinde Lagerausführung: High Performance; Schwinggüte: Special/B; Wellen und Flanschgenauigkeit: Special Q1A: Sonderanschlusstechnik K2C: Sonderwicklung mit erhöhtem MMAX SMR-75-2013
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
761 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
44,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015220 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Fabrikategruppe |
9695 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.11.2018 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|