Keine Abbildung verfügbar
SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 2000 RPM, 6,1kW, 29Nm, 20,5A Wasserkühlung; Schutzart IP65 Inkrementalgeber 19 Bit; ohne Kommutierungslage; (Encoder IN19DQ); mit Drive-CLiQ-Schnitt- Stelle; Q50: Sonderbauform IM B14 mit M14-Gewinde; V03: Hohlwelle mit anormalem Wellenende; Lagerausf.: High Performance; Schwinggüte: Special/B; Wellen und Flanschgenauigkeit: Special Q1A: Sonderanschlusstechnik Y64: Motorenbearbeitung K2C: Sonderwicklung mit erhöhtem MMAX SMR-52-2013
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Artikelnummer |
1PH8087-1SZ24-3MZ1-Z K2C+Q1A+Q50+V03+Y64 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 2000 RPM, 6,1kW, 29Nm, 20,5A Wasserkühlung; Schutzart IP65 Inkrementalgeber 19 Bit; ohne Kommutierungslage; (Encoder IN19DQ); mit Drive-CLiQ-Schnitt- Stelle; Q50: Sonderbauform IM B14 mit M14-Gewinde; V03: Hohlwelle mit anormalem Wellenende; Lagerausf.: High Performance; Schwinggüte: Special/B; Wellen und Flanschgenauigkeit: Special Q1A: Sonderanschlusstechnik Y64: Motorenbearbeitung K2C: Sonderwicklung mit erhöhtem MMAX SMR-52-2013
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
|
Preisgruppe |
761 |
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
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
25 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
46,500 kg |
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
85015220 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Fabrikategruppe |
9695 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.11.2018 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|