SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor Y2000RPM, 4,9kW 23Nm, 13,2A, 328V D5000RPM, 4,9kW 9Nm, 13,5A, 360V Y1500RPM, 3,7kW 24Nm, 13,2A, 253V Fremdbelüftung; Luftrichtung DE--> NDE; Schutzart IP55
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
1PH8101-1.S0.-...1 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor Y2000RPM, 4,9kW 23Nm, 13,2A, 328V D5000RPM, 4,9kW 9Nm, 13,5A, 360V Y1500RPM, 3,7kW 24Nm, 13,2A, 253V Fremdbelüftung; Luftrichtung DE--> NDE; Schutzart IP55
|
Produktfamilie |
1PH8 für SINAMICS S120 bei Werkzeugmaschinen |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
761 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
42,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015220 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Fabrikategruppe |
9695 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.11.2018 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-02-26-01 |
eClass |
1400 |
27-02-26-01 |
eClass |
600 |
27-02-26-01 |
eClass |
710 |
27-02-26-01 |
eClass |
800 |
27-02-26-01 |
eClass |
900 |
27-02-26-01 |
eClass |
910 |
27-02-26-01 |
ETIM |
700 |
EC001851 |
ETIM |
800 |
EC001851 |
ETIM |
900 |
EC001851 |
UNSPSC |
1500 |
26-10-11-14 |
|
|
|
|