SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
1PH8184-1FF00-9AD1 N0E
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 2000RPM, 68kW, 325Nm, 118A, 405V Fremdbelüftung, Luftrichtung DE-->NDE, Schutzart IP55 Absolutwertgeber 22 Bit, Single-Turn und 12 Bit Multi-Turn (Encoder AM22DQ) mit Drive-CLiQ Schnittstelle Bauform IM B3 (IMB6, IMB7 IMB8, IMV6), Welle mit Passfe- der, Halbkeilwuchtung Lagerung Standard, Schwing- Staerkestufe A, Wellen und Flanschgenauigkeit: N KL-Kast. Oben; Leitungseinf. DE Signalanschluss rechts N0E: Sonderwellenende Angebotsnummer: SMR-102-2014
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1PH8184-1FF00-9AD1 N0E
Artikelbeschreibung SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 2000RPM, 68kW, 325Nm, 118A, 405V Fremdbelüftung, Luftrichtung DE-->NDE, Schutzart IP55 Absolutwertgeber 22 Bit, Single-Turn und 12 Bit Multi-Turn (Encoder AM22DQ) mit Drive-CLiQ Schnittstelle Bauform IM B3 (IMB6, IMB7 IMB8, IMV6), Welle mit Passfe- der, Halbkeilwuchtung Lagerung Standard, Schwing- Staerkestufe A, Wellen und Flanschgenauigkeit: N KL-Kast. Oben; Leitungseinf. DE Signalanschluss rechts N0E: Sonderwellenende Angebotsnummer: SMR-102-2014
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 761
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : N / AL : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 40 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 350,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85015290
Listenkennzeichen (LKZ) SD.NC62ST-1PH8
Fabrikategruppe 9694
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Tschechien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 21.07.2019
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-26-01
eClass 14 27-02-26-01
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-14
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
Dokumente werden geladen...
;