SIMOTICS M Kompakt- Asynchronmotor 220RPM,24.8KW, 1077NM, 61A, 335V Schutzart IP23 InkrementalgeberHTL 1024 S/R (Encoder HTL1024S/R) mit Temperatursensor Pt1000 Bauform IM B3 (IMB6, IMB7, IMB8, IMV6) glatte Welle ohne Passfeder Lagerausführung: Standard; K1H: Sonderwicklung L76: EC-Lüfter 3 AC 400 V 50/60 Hz, X53: Farbanstrich in RAL 7035 (Lichtgrau) Y82: Zusatzschild mit Bestellerangaben kunden- spezifischer Motor SMR-16-2018
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Artikelnummer |
1PH8224-1WZ30-2AB2-Z K1H+L76+X53+Y82 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M Kompakt- Asynchronmotor 220RPM,24.8KW, 1077NM, 61A, 335V Schutzart IP23 InkrementalgeberHTL 1024 S/R (Encoder HTL1024S/R) mit Temperatursensor Pt1000 Bauform IM B3 (IMB6, IMB7, IMB8, IMV6) glatte Welle ohne Passfeder Lagerausführung: Standard; K1H: Sonderwicklung L76: EC-Lüfter 3 AC 400 V 50/60 Hz, X53: Farbanstrich in RAL 7035 (Lichtgrau) Y82: Zusatzschild mit Bestellerangaben kunden- spezifischer Motor SMR-16-2018
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
|
Preisgruppe |
761 |
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
40 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
618,000 kg |
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
85015290 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Fabrikategruppe |
9694 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
14 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|