• ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
1PH8226-1.F2.-...1
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 1500 RPM, 145kW, 923Nm, 295A, 340V 1750 RPM, 169kW, 922Nm, 295A, 390V 2000 RPM, 191kW 912Nm, 290A, 450V Wasserkühlung Schutzart IP55
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1PH8226-1.F2.-...1
Artikelbeschreibung SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 1500 RPM, 145kW, 923Nm, 295A, 340V 1750 RPM, 169kW, 922Nm, 295A, 390V 2000 RPM, 191kW 912Nm, 290A, 450V Wasserkühlung Schutzart IP55
Produktfamilie 1PH8 für SINAMICS S120 bei Werkzeugmaschinen
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Preisinformationen
Preisgruppe 761
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 30 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 745,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85015381
Listenkennzeichen (LKZ) SD.NC62ST-1PH8
Fabrikategruppe 9694
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Tschechien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 05.11.2018
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-26-01
eClass 14 27-02-26-01
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-14
|
Um dieses Produkt zu bestellen, müssen Sie es zunächst konfigurieren.
;