1PH8226-1DF00-9LA1-Z K40+N1P+X01
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 1750RPM, 135kW, 737Nm, 250A, 39 Fremdbelüftung Luftrichtung DE-->NDE Inkrementalgeber 22 BIT mit Drive-ClLIQ-Schnittstelle Bauform IM B3 Lagerausführung: Performance Klemmenkasten (oben) Leitungseinführung rechts Signalanschluss DE K40: Nachschmiereinrichtung DE und NDE N1P: Sonderwellenende DE d75x80mm glatte Welle X01: Farbanstrich in RAL 9005 (tiefschwarz) kundenspezifisch gem. SMR-38-20
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1PH8226-1DF00-9LA1-Z K40+N1P+X01
Artikelbeschreibung SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 1750RPM, 135kW, 737Nm, 250A, 39 Fremdbelüftung Luftrichtung DE-->NDE Inkrementalgeber 22 BIT mit Drive-ClLIQ-Schnittstelle Bauform IM B3 Lagerausführung: Performance Klemmenkasten (oben) Leitungseinführung rechts Signalanschluss DE K40: Nachschmiereinrichtung DE und NDE N1P: Sonderwellenende DE d75x80mm glatte Welle X01: Farbanstrich in RAL 9005 (tiefschwarz) kundenspezifisch gem. SMR-38-20
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 761
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 40 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 740,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85015381
Listenkennzeichen (LKZ) SD.NC62ST-1PH8
Fabrikategruppe 9694
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Tschechien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 05.11.2018
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-26-01
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
Dokumente werden geladen...
;