SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 1500RPM, 130kW, 828Nm, 270A, 340V 1750RPM, 135kW, 737Nm, 250A, 395V Fremdbelüftung Luftrichtung DE-->NDE Schutzart IP55 Inkrementalgeber 22 BIT mit Drive-CliQ-Schnittstelle Bauform im B35 mit Flansch A550 glatte Welle ohne Passfeder Lagerausführung: Standard Schwinggüte: R/A; Wellen-und Flanschgenauigkeit: R L76:EC-Lüfter 3 AC 400V 50/60Hz K91: Sonderflanschbearbeitung nach 1PH7226 Kundenspez. Motor nach CIGO-Nr. 10119963
Artikelnummer |
1PH8226-1DF03-0BC1-Z K91+L76 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 1500RPM, 130kW, 828Nm, 270A, 340V 1750RPM, 135kW, 737Nm, 250A, 395V Fremdbelüftung Luftrichtung DE-->NDE Schutzart IP55 Inkrementalgeber 22 BIT mit Drive-CliQ-Schnittstelle Bauform im B35 mit Flansch A550 glatte Welle ohne Passfeder Lagerausführung: Standard Schwinggüte: R/A; Wellen-und Flanschgenauigkeit: R L76:EC-Lüfter 3 AC 400V 50/60Hz K91: Sonderflanschbearbeitung nach 1PH7226 Kundenspez. Motor nach CIGO-Nr. 10119963
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
761 |
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
40 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
748,000 kg |
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
85015381 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Fabrikategruppe |
9694 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.11.2018 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
14 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|