SIMOTICS M kompakt- Asynchronmotor 1750RPM,200KW,1091NM,350A, 390V Durchzugsbelüftung Luftrichtung NDE --> DE Inkrementalgeber HTL 1024 S/R mit Temperatursensor Pt1000 Bauform IM B3, Lager- ausführung: erhöhte Querkräfte G14: Lüfteraggregat mit Luftfil K08: Gebersteckeranbau gegenüberliegend K40: Nachschmiereinrichtung DE und NDE N1J: Sondewelle d75x170mm mit Passfeder Halbkeilwuchtung X01: Farbanstrich in RAL 9005 (tiefschwarz) kundenspezifischer Motor SMR-83-2016
Artikelnummer |
1PH8226-1HF40-9EA2-Z G14+K08+K40+N1J+X01 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M kompakt- Asynchronmotor 1750RPM,200KW,1091NM,350A, 390V Durchzugsbelüftung Luftrichtung NDE --> DE Inkrementalgeber HTL 1024 S/R mit Temperatursensor Pt1000 Bauform IM B3, Lager- ausführung: erhöhte Querkräfte G14: Lüfteraggregat mit Luftfil K08: Gebersteckeranbau gegenüberliegend K40: Nachschmiereinrichtung DE und NDE N1J: Sondewelle d75x170mm mit Passfeder Halbkeilwuchtung X01: Farbanstrich in RAL 9005 (tiefschwarz) kundenspezifischer Motor SMR-83-2016
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
761 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
40 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
870,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015381 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Fabrikategruppe |
9694 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.11.2018 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
14 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|