Kompakter modularer Kurzunterbrecher Einphasig Bemessungsspannung 27 kV (BIL = 170 kV / Systemspannungen 17,5 bis 23 kV SWER) Bemessungswert Kurzschlussstrom 12,5 kA Bemessungswert Betriebsstrom 630 A Anschluss: Ringschraubenklemme 400 A (Aluminium verzinnt), einschl. Wildtierschutzvorrichtung (metrisch)
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
3AD7173-.....-.... |
Artikelbeschreibung |
Kompakter modularer Kurzunterbrecher Einphasig Bemessungsspannung 27 kV (BIL = 170 kV / Systemspannungen 17,5 bis 23 kV SWER) Bemessungswert Kurzschlussstrom 12,5 kA Bemessungswert Betriebsstrom 630 A Anschluss: Ringschraubenklemme 400 A (Aluminium verzinnt), einschl. Wildtierschutzvorrichtung (metrisch)
|
Produktfamilie |
Compact Modular Recloser (CMR) |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
ZZZ |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
25 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
22,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85352100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
HG11.42 |
Fabrikategruppe |
G089 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U275 |
Ursprungsland |
Australien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|