Leuchtmelder, 22 mm, rund, Kunststoff, blau, Linse, glatt, Z=Mindestbestellmenge 1 oder ein Vielfaches davon
Artikelnummer |
3SU1001-6AA50-0AA0-Z X01 |
Artikelbeschreibung |
Leuchtmelder, 22 mm, rund, Kunststoff, blau, Linse, glatt, Z=Mindestbestellmenge 1 oder ein Vielfaches davon
|
Produktfamilie |
Betätiger und Melder, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41J |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,012 kg |
Verpackungsmaße |
28,00 x 40,00 x 28,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047621078175 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85389099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5452 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2014 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-37-12-11 |
eClass |
1400 |
27-37-12-11 |
eClass |
600 |
27-37-12-11 |
eClass |
710 |
27-37-12-11 |
eClass |
800 |
27-37-12-11 |
eClass |
900 |
27-37-12-11 |
eClass |
910 |
27-37-12-11 |
ETIM |
700 |
EC000223 |
ETIM |
800 |
EC000223 |
ETIM |
900 |
EC000223 |
IDEA |
400 |
4772 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-15-44 |
|
|
|
|