Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter 1Ö, Federzuganschluss, Z=20-fach verpackt
Artikelnummer |
3SU1100-0AB20-3CA0-Z X90 |
Artikelbeschreibung |
Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter 1Ö, Federzuganschluss, Z=20-fach verpackt
|
Produktfamilie |
Betätiger und Melder, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41J |
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
LAO----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,043 kg |
Verpackungsmaße |
150,00 x 200,00 x 30,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
Mindestbestellmenge pro ME |
20 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766628191 |
Statistische Warennummer |
85365080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5452 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2014 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-37-12-28 |
eClass |
1400 |
27-37-12-28 |
eClass |
600 |
27-37-12-28 |
eClass |
710 |
27-37-12-28 |
eClass |
800 |
27-37-12-28 |
eClass |
900 |
27-37-12-28 |
eClass |
910 |
27-37-12-28 |
ETIM |
700 |
EC001028 |
ETIM |
800 |
EC001028 |
ETIM |
900 |
EC001028 |
IDEA |
400 |
5210 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-22-16 |
|
|
|
|