Schütz Baugröße 12, 2-polig DC-3 und 5, 400 A Hilfsschalter 4 NO + 4 NC AC-Betätigung AC 110 V 50 Hz
Artikelnummer |
3TC7814-1CF |
Artikelbeschreibung |
Schütz Baugröße 12, 2-polig DC-3 und 5, 400 A Hilfsschalter 4 NO + 4 NC AC-Betätigung AC 110 V 50 Hz
|
Produktfamilie |
Schütze 3TC zum Schalten von Gleichspannung, 1- und 2-polig |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41B |
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
LDO----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
24,207 kg |
Verpackungsmaße |
358,00 x 423,00 x 248,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209223196 |
UPC |
754554376523 |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5807 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.03.2017 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-37-10-18 |
eClass |
1400 |
27-37-10-18 |
eClass |
600 |
27-37-10-18 |
eClass |
710 |
27-37-10-18 |
eClass |
800 |
27-37-10-18 |
eClass |
900 |
27-37-10-18 |
eClass |
910 |
27-37-10-18 |
ETIM |
700 |
EC002552 |
ETIM |
800 |
EC002552 |
ETIM |
900 |
EC002552 |
IDEA |
400 |
4755 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-15-29 |
|
|
|
|