!!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3UG5511-1BR20 PH.FOL.UEBERW. 3X420-690V 2W Analoges Überwachungsrelais Phasenfolgeüberwachung 3 x 420...690 V AC 50...60 Hz 2 Wechsler Schraubanschluss
Hinweis
Artikelnummer |
3UG4511-1BQ20 |
Artikelbeschreibung |
!!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3UG5511-1BR20 PH.FOL.UEBERW. 3X420-690V 2W Analoges Überwachungsrelais Phasenfolgeüberwachung 3 x 420...690 V AC 50...60 Hz 2 Wechsler Schraubanschluss
|
Produktfamilie |
Netzüberwachung |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2023 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
3UG5511-1BR20 |
Nachfolger-Beschreibung |
Überwachungsrelais Phasenfolgeüberwachung 3x 160-690 V AC, 15-70 Hz 2 Wechsler Schraubanschluss |
Preisgruppe |
41H |
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
LAO----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,139 kg |
Verpackungsmaße |
29,00 x 99,00 x 107,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209642232 |
UPC |
754554931449 |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5885 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.05.2012 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-18-03 |
eClass |
14 |
27-37-18-03 |
eClass |
6 |
27-37-18-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-18-03 |
eClass |
8 |
27-37-18-03 |
eClass |
9 |
27-37-18-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-18-03 |
ETIM |
7 |
EC001441 |
ETIM |
8 |
EC001441 |
ETIM |
9 |
EC001441 |
IDEA |
4 |
4727 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|