Isolationsüberwachungsrelais für ungeerdete (IT-) Netze bis 400 V AC, 15-400 Hz und bis 600 V DC Messbereich 1-100 / 2-200 kOhm Versorgungsspg. AC/DC 24-240V Breite 45 mm 1 + 1 oder 2 Wechsler Schraubanschluss
Artikelnummer |
3UG4583-1CW31 |
Artikelbeschreibung |
Isolationsüberwachungsrelais für ungeerdete (IT-) Netze bis 400 V AC, 15-400 Hz und bis 600 V DC Messbereich 1-100 / 2-200 kOhm Versorgungsspg. AC/DC 24-240V Breite 45 mm 1 + 1 oder 2 Wechsler Schraubanschluss
|
Produktfamilie |
Isolationsüberwachung |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41H |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
LAO----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,280 kg |
Verpackungsmaße |
90,00 x 110,00 x 50,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047621080475 |
UPC |
195125305762 |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5885 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.05.2012 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-18-07 |
eClass |
14 |
27-37-18-07 |
eClass |
6 |
27-37-18-07 |
eClass |
7.1 |
27-37-18-07 |
eClass |
8 |
27-37-18-07 |
eClass |
9 |
27-37-18-07 |
eClass |
9.1 |
27-37-18-07 |
ETIM |
7 |
EC001444 |
ETIM |
8 |
EC001444 |
ETIM |
9 |
EC001444 |
|
|
|
|