SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
3UG4614-1BR28-0AA7-Z X95
Product
Abbildung ähnlich
Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 5% Phasenfolgeüberwachung Phasenausfallüberwachung 3 x 160 bis 690 V AC 50 bis 60Hz Unterspannung unter 340 V Hysterese 5 V Ein- und Abschaltverzög. 0,1 s 2 Wechsler Schraubanschluss
Hinweis
Dieser Artikel ist derzeit noch nicht lieferbar, kann aber bestellt werden. Die Auslieferung erfolgt, sobald er verfügbar ist. Das voraussichtliche Lieferdatum entnehmen Sie bitte der Bestellbestätigung.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3UG4614-1BR28-0AA7-Z X95
Artikelbeschreibung Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 5% Phasenfolgeüberwachung Phasenausfallüberwachung 3 x 160 bis 690 V AC 50 bis 60Hz Unterspannung unter 340 V Hysterese 5 V Ein- und Abschaltverzög. 0,1 s 2 Wechsler Schraubanschluss
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus QPM280:Vertriebsfreigabe
Hinweis
Dieser Artikel ist derzeit noch nicht lieferbar, kann aber bestellt werden. Die Auslieferung erfolgt, sobald er verfügbar ist. Das voraussichtliche Lieferdatum entnehmen Sie bitte der Bestellbestätigung.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Preisinformationen
Preisgruppe 41H
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor L-O-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 10 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,147 kg
Verpackungsmaße 100,00 x 110,00 x 30,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Mindestbestellmenge pro ME 172
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85364900
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 5885
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.05.2012
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Bleimonoxid (Bleioxid)

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-37-18-03
eClass 1400 27-37-18-03
eClass 600 27-37-18-03
eClass 710 27-37-18-03
eClass 800 27-37-18-03
eClass 900 27-37-18-03
eClass 910 27-37-18-03
ETIM 700 EC001441
ETIM 800 EC001441
ETIM 900 EC001441
IDEA 400 4727
UNSPSC 1500 39-12-15-21
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;