Betriebseinheit mit Seilzug MaxFlex-Bediener Komplettbausatz bestehend aus: Handgriff Stahl epoxidbeschichtet NEMA 1, 12, 3R schwarz = AUS, rot = EIN Länge Seilzug 36" (0,9 m) Schaltmechanismus Zubehör für: 3VA52; 3VA61/62 nur für den UL-markt nur für UL-applikationen nicht zugelassen für IEC
Artikelnummer |
3VA9277-0CK72 |
Artikelbeschreibung |
Betriebseinheit mit Seilzug MaxFlex-Bediener Komplettbausatz bestehend aus: Handgriff Stahl epoxidbeschichtet NEMA 1, 12, 3R schwarz = AUS, rot = EIN Länge Seilzug 36" (0,9 m) Schaltmechanismus Zubehör für: 3VA52; 3VA61/62 nur für den UL-markt nur für UL-applikationen nicht zugelassen für IEC
|
Produktfamilie |
Zubehör und Ersatzteile |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
12P |
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
AL : N / ECCN : EAR99 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
2,390 kg |
Verpackungsmaße |
222,00 x 314,00 x 130,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042949011675 |
UPC |
804766758119 |
Statistische Warennummer |
85389099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10 |
Fabrikategruppe |
5386 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P360 |
Ursprungsland |
Mexiko |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 16.11.2018 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-37-13-92 |
eClass |
1400 |
27-37-13-92 |
eClass |
600 |
27-37-92-01 |
eClass |
710 |
27-37-92-01 |
eClass |
800 |
27-37-92-01 |
eClass |
900 |
27-37-92-01 |
eClass |
910 |
27-37-92-01 |
ETIM |
700 |
EC002498 |
ETIM |
800 |
EC002498 |
ETIM |
900 |
EC002498 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-11-03 |
|
|
|
|