Powermanagement-Software SENTRON Powermanager V3.X Device Pack (100) 100 zusätzl. Geräte Lizenz auf USB-Stick Basic Package benötigt für Windows-Betriebssysteme 8-sprachig
Hinweis
Artikelnummer |
3ZS2713-0CC30-0YD0 |
Artikelbeschreibung |
Powermanagement-Software SENTRON Powermanager V3.X Device Pack (100) 100 zusätzl. Geräte Lizenz auf USB-Stick Basic Package benötigt für Windows-Betriebssysteme 8-sprachig
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM490:Produktabkündigung |
Produktstatus Datum |
Produkt abgekündigt seit: 01.10.2024 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
7KN2711-3CE40-0YC0 |
Nachfolger-Beschreibung |
SENTRON Powermanager Gerätepaket (100) Lizenz-Download 100 zusätzliche Geräte |
Preisgruppe |
15M |
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
ECCN : EAR99 / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,140 kg |
Verpackungsmaße |
189,00 x 239,00 x 24,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169240130 |
UPC |
040892924725 |
Statistische Warennummer |
85235190 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.1 |
Fabrikategruppe |
5314 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P360 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 12.07.2011 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|