STROMVERSORGUNG; PHASEN:1; PN(KW):0,24; UPRI(V):400-230(240)-115(120); USEC(V DC):24; ISEC(A DC):10/12 (60/40 CEL); F(HZ):50...60; SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0; SCHUTZKL.:I; TA/ISOKL:60 /B; W(%):5; IP00; ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS; MONTAGE:SCHRAUBEN; EN 61558-2-6, EN61131-2 >UL/CSA-RECOGNIZED< >SICHERHEITSTRANSFORMATOR<
Artikelnummer |
4AV2401-2EB00-0A |
Artikelbeschreibung |
STROMVERSORGUNG; PHASEN:1; PN(KW):0,24; UPRI(V):400-230(240)-115(120); USEC(V DC):24; ISEC(A DC):10/12 (60/40 CEL); F(HZ):50...60; SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0; SCHUTZKL.:I; TA/ISOKL:60 /B; W(%):5; IP00; ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS; MONTAGE:SCHRAUBEN; EN 61558-2-6, EN61131-2 >UL/CSA-RECOGNIZED< >SICHERHEITSTRANSFORMATOR<
|
Produktfamilie |
Ungeregelte Stromversorgungen SIRIUS |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
4M1 |
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
--3----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
8,016 kg |
Verpackungsmaße |
250,00 x 280,00 x 250,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869930657 |
UPC |
754554768977 |
Statistische Warennummer |
85043180 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5877 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R750 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
|
|
|