SIPLUS NET SCALANCE XC206-2SFP based on 6GK5206-2BS00-2AC2 mit Conformal Coating, -40…+70°C, managebarer Layer 2 IE Switch 6x 10/100 MBit/s RJ45-Ports 2x 100/1000 MBit/s SFP 1xKonsolen-Port; Diagnose-LED redund. Spannungsversorgung Temp.-Bereich-40°C bis +70°C Montage: Hut-/S7Profilschiene Wand Redundanzfunktionen Office Features (RSTP, VLAN, ...); PROFINET IO-Device; Ethernet/IP-konform; C-PLUG Schacht;C-PLUG-Schacht
Artikelnummer |
6AG1206-2BS00-7AC2 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS NET SCALANCE XC206-2SFP based on 6GK5206-2BS00-2AC2 mit Conformal Coating, -40…+70°C, managebarer Layer 2 IE Switch 6x 10/100 MBit/s RJ45-Ports 2x 100/1000 MBit/s SFP 1xKonsolen-Port; Diagnose-LED redund. Spannungsversorgung Temp.-Bereich-40°C bis +70°C Montage: Hut-/S7Profilschiene Wand Redundanzfunktionen Office Features (RSTP, VLAN, ...); PROFINET IO-Device; Ethernet/IP-konform; C-PLUG Schacht;C-PLUG-Schacht
|
Produktfamilie |
SIPLUS SCALANCE XC-200 managed |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
471 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
65 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,540 kg |
Verpackungsmaße |
19,30 x 25,20 x 14,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618111502 |
UPC |
195125085206 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4575 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|