SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/Relais based on 6ES7214-1BG40-0XB0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, start up -25°C, Signal Board: 0, Kompakt-CPU, AC/DC/Relais, onboard I/O: 14 DI 24VDC 10 DO Relais 2A 2 AI 0-10VDC, Stromversorgung: AC 85-264V AC @ 47-63Hz, Programm-/Datenspeicher 100 KB
Artikelnummer |
6AG1214-1BG40-2XB0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/Relais based on 6ES7214-1BG40-0XB0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, start up -25°C, Signal Board: 0, Kompakt-CPU, AC/DC/Relais, onboard I/O: 14 DI 24VDC 10 DO Relais 2A 2 AI 0-10VDC, Stromversorgung: AC 85-264V AC @ 47-63Hz, Programm-/Datenspeicher 100 KB
|
Produktfamilie |
SIPLUS CPU 1214C |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
472 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
65 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,473 kg |
Verpackungsmaße |
10,80 x 11,50 x 8,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618055141 |
UPC |
804766179051 |
Statistische Warennummer |
85371091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4578 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 12.12.2013 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-07 |
eClass |
14 |
27-24-22-07 |
eClass |
6 |
27-24-22-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-07 |
eClass |
8 |
27-24-22-07 |
eClass |
9 |
27-24-22-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-07 |
ETIM |
7 |
EC000236 |
ETIM |
8 |
EC000236 |
ETIM |
9 |
EC000236 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|