SIPLUS S7-1500 Display CPU 35mm V3.0 based on 6ES7591-1AB10-0AA0 mit conformal coating -40...+70°C Ersatzdisplay für SIPLUS CPUs: CPU 1511 (F)-1 PN, CPU 1513 (F)-1 PN ab V3.0
Artikelnummer |
6AG1591-1AB10-2AA0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS S7-1500 Display CPU 35mm V3.0 based on 6ES7591-1AB10-0AA0 mit conformal coating -40...+70°C Ersatzdisplay für SIPLUS CPUs: CPU 1511 (F)-1 PN, CPU 1513 (F)-1 PN ab V3.0
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
474 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
55 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,088 kg |
Verpackungsmaße |
4,70 x 8,00 x 2,70 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618142407 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85249100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4657 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 19.12.2022 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-24-22-92 |
eClass |
1400 |
27-24-22-92 |
eClass |
600 |
27-24-92-90 |
eClass |
710 |
27-24-92-90 |
eClass |
800 |
27-24-92-90 |
eClass |
900 |
27-24-22-92 |
eClass |
910 |
27-24-22-92 |
ETIM |
700 |
EC002584 |
ETIM |
800 |
EC002584 |
ETIM |
900 |
EC002584 |
|
|
|
|