SIMATIC IFP1900 V2 Extended 5:4 19" Multitouch Display (5:4) mit 1280x1024 Pixel Auflösung, Einbaugerät für 24V DC; DisplayPort; bis 100m absetzbar HDBaseT; rückseitige USB; Neutral Design
Artikelnummer |
6AV7285-6KN10-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC IFP1900 V2 Extended 5:4 19" Multitouch Display (5:4) mit 1280x1024 Pixel Auflösung, Einbaugerät für 24V DC; DisplayPort; bis 100m absetzbar HDBaseT; rückseitige USB; Neutral Design
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf ab: 01.10.2025 |
Preisgruppe |
263 |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße |
52,00 x 68,00 x 22,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
195125377332 |
Statistische Warennummer |
85285210 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST80XY |
Fabrikategruppe |
4C91 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R141 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 04.05.2021 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-20-02-01 |
eClass |
14 |
19-20-02-01 |
eClass |
6 |
19-20-02-01 |
eClass |
7.1 |
19-20-02-01 |
eClass |
8 |
19-20-02-01 |
eClass |
9 |
19-20-02-01 |
eClass |
9.1 |
19-20-02-01 |
ETIM |
7 |
EC001428 |
ETIM |
8 |
EC001428 |
ETIM |
9 |
EC001428 |
|
|
|
|