SIMATIC IFP1900 Basic Flat Panel 19" Display (16:9), Touch, 1366 x 768 Pixel, Standard bis 5m, für DC 24V, DisplayPort / VGA Schnittstelle
Artikelnummer |
6AV7862-2BE00-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC IFP1900 Basic Flat Panel 19" Display (16:9), Touch, 1366 x 768 Pixel, Standard bis 5m, für DC 24V, DisplayPort / VGA Schnittstelle
|
Produktfamilie |
SIMATIC IFP Basic |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
203 |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
6,680 kg |
Verpackungsmaße |
41,50 x 58,00 x 23,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4034106032791 |
UPC |
804766848339 |
Statistische Warennummer |
85285210 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST80.1T |
Fabrikategruppe |
4C81 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R133 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 08.03.2019 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-20-02-01 |
eClass |
14 |
19-20-02-01 |
eClass |
6 |
19-20-02-01 |
eClass |
7.1 |
19-20-02-01 |
eClass |
8 |
19-20-02-01 |
eClass |
9 |
19-20-02-01 |
eClass |
9.1 |
19-20-02-01 |
ETIM |
7 |
EC001428 |
ETIM |
8 |
EC001428 |
ETIM |
9 |
EC001428 |
IDEA |
4 |
6675 |
UNSPSC |
15 |
43-21-19-02 |
|
|
|
|