BRAUMAT,SISTAR Software Lean auf IOS Server Conversion Package V7.5 für 40 Units Single License, Runtime-SW, Lizenzschlüssel zum Download ohne Software u. Dokumentation; Klasse A, 2-spachig (de, en), ablauffähig unter: Server 2008 R2, Server 2012 R2, Server 2016; weitere Informationen siehe BRAUMAT,SISTAR V7.5 Liesmich ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
Hinweis
![Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.](/mall/images/icons/swdlIcon_blue.gif)
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Artikelnummer |
6DL5210-1HH57-0DD0 |
Artikelbeschreibung |
BRAUMAT,SISTAR Software Lean auf IOS Server Conversion Package V7.5 für 40 Units Single License, Runtime-SW, Lizenzschlüssel zum Download ohne Software u. Dokumentation; Klasse A, 2-spachig (de, en), ablauffähig unter: Server 2008 R2, Server 2012 R2, Server 2016; weitere Informationen siehe BRAUMAT,SISTAR V7.5 Liesmich ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2022 |
Hinweis |
![Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.](/mall/images/icons/swdlIcon_blue.gif)
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
|
Preisgruppe |
2AP |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622668870 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
Nicht verfügbar |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST80XX |
Fabrikategruppe |
4B50 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R142 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|