SITOP UPS1600 Starterpaket UPS1600 10A PN + BAT1600 3,2Ah Pb Keine Rückgabe möglich
Artikelnummer |
6EP4134-3AB00-2AS0 |
Artikelbeschreibung |
SITOP UPS1600 Starterpaket UPS1600 10A PN + BAT1600 3,2Ah Pb Keine Rückgabe möglich
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
585 |
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
AL : N / ECCN : EAR99 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
4,800 kg |
Verpackungsmaße |
26,00 x 38,00 x 12,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515156413 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85044060 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
KT10-PD |
Fabrikategruppe |
4215 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R315 |
Ursprungsland |
Österreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 23.01.2012 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-04-07-05 |
eClass |
1400 |
27-04-07-05 |
eClass |
600 |
27-04-06-90 |
eClass |
710 |
27-04-06-90 |
eClass |
800 |
27-04-06-90 |
eClass |
900 |
27-04-07-05 |
eClass |
910 |
27-04-07-05 |
ETIM |
700 |
EC000382 |
ETIM |
800 |
EC000382 |
ETIM |
900 |
EC000382 |
|
|
|
|