MICREX-NX OS Server IPC847E (Rack PC, 19", 4HE), Xeon E-2176G (6C/12T, 3.7 (4.7) GHz, 12 MB Cache,TB, AMT); RAID1, 2x 2 TB HDD [Enterprise] 3.5 SATA; Laufwerkshalter für Wechseleinschübe frontseitig; 16 GB DDR4 SDRAM (2x 8 GB), DC; MICREX-NX V9.1 SP1 vorinstalliert; Windows Server IoT 2019 Standard Edition inkl. 16 Core, 5 Client, 64bit, MUI (en, de, fr, it, sp, ch), mit Restore USB Stick; Busbaugruppe 11 Slot: 3x PCI, 1x PCIe x16 (8 L), 5x PCIe x16 (4 L), 2x PCIe x4 (4 L); Industrial Ethernet (CP1623); 100/240V AC Industrie-Netzteil, Netzkabel USA;
Artikelnummer |
6ES7650-0XH68-4JX1 |
Artikelbeschreibung |
MICREX-NX OS Server IPC847E (Rack PC, 19", 4HE), Xeon E-2176G (6C/12T, 3.7 (4.7) GHz, 12 MB Cache,TB, AMT); RAID1, 2x 2 TB HDD [Enterprise] 3.5 SATA; Laufwerkshalter für Wechseleinschübe frontseitig; 16 GB DDR4 SDRAM (2x 8 GB), DC; MICREX-NX V9.1 SP1 vorinstalliert; Windows Server IoT 2019 Standard Edition inkl. 16 Core, 5 Client, 64bit, MUI (en, de, fr, it, sp, ch), mit Restore USB Stick; Busbaugruppe 11 Slot: 3x PCI, 1x PCIe x16 (8 L), 5x PCIe x16 (4 L), 2x PCIe x4 (4 L); Industrial Ethernet (CP1623); 100/240V AC Industrie-Netzteil, Netzkabel USA;
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
287 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : 5A992 / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
15,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
84715000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STPCS7 |
Fabrikategruppe |
4209 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R336 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 15.10.2018 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|