SIMATIC Process Control System IPC647E; (Rack PC, 19, 2HE), Schnittstellen: 3x Gbit LAN (RJ45), M.2 PCIe x4 1x DVI-D, 2x Display Port; 1x COM, Audio; 4x USB3.1 Gen2 (Type A); 2x USB3.1 (Type C) rückseitig; 2x USB3.1 (Type A) frontseitig; 1x USB3.1 (Type A) intern; Temperatur- und Lüfterüber- Wachung; Watchdog; Kartenniederhalter;
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
6ES7661-0....-.... |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC Process Control System IPC647E; (Rack PC, 19, 2HE), Schnittstellen: 3x Gbit LAN (RJ45), M.2 PCIe x4 1x DVI-D, 2x Display Port; 1x COM, Audio; 4x USB3.1 Gen2 (Type A); 2x USB3.1 (Type C) rückseitig; 2x USB3.1 (Type A) frontseitig; 1x USB3.1 (Type A) intern; Temperatur- und Lüfterüber- Wachung; Watchdog; Kartenniederhalter;
|
Produktfamilie |
IPC647E |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
287 |
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
AL : N / ECCN : 5A992 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
14,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
84715000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STPCS7 |
Fabrikategruppe |
4209 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R336 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 20.12.2013 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
19-20-01-02 |
eClass |
1400 |
19-20-01-02 |
eClass |
600 |
19-20-01-02 |
eClass |
710 |
19-20-01-02 |
eClass |
800 |
19-20-01-02 |
eClass |
900 |
19-20-01-02 |
eClass |
910 |
19-20-01-02 |
ETIM |
700 |
EC001413 |
ETIM |
800 |
EC001413 |
ETIM |
900 |
EC001413 |
|
|
|
|