SINUMERIK Push Button Panel MPP 483 IE-S37 Anschluss Industrial Ethernet ohne Handgeräteanschluss kundenspez. Variante auf Basis 6FC5303-1AF10-0AA0
Artikelnummer |
6FC5303-1AF12-0BP0 |
Artikelbeschreibung |
SINUMERIK Push Button Panel MPP 483 IE-S37 Anschluss Industrial Ethernet ohne Handgeräteanschluss kundenspez. Variante auf Basis 6FC5303-1AF10-0AA0
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2023 |
Preisgruppe |
710 |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
3,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85371098 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
NC61 |
Fabrikategruppe |
X0HI |
Geschäftsbereichskennzahl |
R211 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 15.07.2015 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-24-21-03 |
eClass |
1400 |
27-24-21-03 |
eClass |
600 |
27-24-21-03 |
eClass |
710 |
27-24-21-03 |
eClass |
800 |
27-24-21-03 |
eClass |
900 |
27-24-21-03 |
eClass |
910 |
27-24-21-03 |
ETIM |
700 |
EC001422 |
ETIM |
800 |
EC001422 |
ETIM |
900 |
EC001422 |
|
|
|
|