SINUMERIK Push Button Panel MPP 483 IEH-S18 Anschluss Industrial Ethernet mit Anschluss für HT 8 kundenspez. Variante auf Basis 6FC5303-1AF10-8AA0
Artikelnummer |
6FC5303-1AF12-8AT0 |
Artikelbeschreibung |
SINUMERIK Push Button Panel MPP 483 IEH-S18 Anschluss Industrial Ethernet mit Anschluss für HT 8 kundenspez. Variante auf Basis 6FC5303-1AF10-8AA0
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2023 |
Preisgruppe |
714 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
3,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
040892744507 |
Statistische Warennummer |
85371098 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
NC61 |
Fabrikategruppe |
X0HI |
Geschäftsbereichskennzahl |
R211 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 15.07.2015 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-21-03 |
eClass |
14 |
27-24-21-03 |
eClass |
6 |
27-24-21-03 |
eClass |
7.1 |
27-24-21-03 |
eClass |
8 |
27-24-21-03 |
eClass |
9 |
27-24-21-03 |
eClass |
9.1 |
27-24-21-03 |
ETIM |
7 |
EC001422 |
ETIM |
8 |
EC001422 |
ETIM |
9 |
EC001422 |
UNSPSC |
15 |
43-20-15-42 |
|
|
|
|