Absolutwertgeber 6FX2001-5QN25 Multi-Turn 30 Bit mit PROFINET Betriebsspannung 10-30V Klemmflansch/ Welle 10mm Stecker M12 radial FS15 max. Umgebungstemp. 85°C
Artikelnummer |
6FX2001-5QN25 |
Artikelbeschreibung |
Absolutwertgeber 6FX2001-5QN25 Multi-Turn 30 Bit mit PROFINET Betriebsspannung 10-30V Klemmflansch/ Welle 10mm Stecker M12 radial FS15 max. Umgebungstemp. 85°C
|
Produktfamilie |
Absolutwertgeber mit PROFINET IO |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
767 |
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
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,600 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
887621006266 |
Statistische Warennummer |
90314990 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
NCZ |
Fabrikategruppe |
9310 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 29.11.2011 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-20-16-01 |
eClass |
14 |
27-20-16-01 |
eClass |
6 |
27-20-16-01 |
eClass |
7.1 |
27-20-16-01 |
eClass |
8 |
27-20-16-01 |
eClass |
9 |
27-20-16-01 |
eClass |
9.1 |
27-20-16-01 |
ETIM |
7 |
EC001191 |
ETIM |
8 |
EC001191 |
ETIM |
9 |
EC001191 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-27 |
|
|
|
|