MV500 LED-Flaeche WEISS diffus Leuchtflaeche: 30cm x 20cm; Leuchtweite: 0mm..2000mm; Leuchtmittel: LED 850Nm; Schutzart IP67; für SIMATIC MV500 extern, Spannungsversorgung 24V; Leuchtenhalter: 6GT2890-2AB10 Maße: 320x 240x 22mm (BxHxT); Lieferumfang: Flaechenlicht u. 10m Kabel M16-offenes Ende; Lieferumfang: Flaechenlicht;.
Artikelnummer |
6GF3500-8DF30-2DA0 |
Artikelbeschreibung |
MV500 LED-Flaeche WEISS diffus Leuchtflaeche: 30cm x 20cm; Leuchtweite: 0mm..2000mm; Leuchtmittel: LED 850Nm; Schutzart IP67; für SIMATIC MV500 extern, Spannungsversorgung 24V; Leuchtenhalter: 6GT2890-2AB10 Maße: 320x 240x 22mm (BxHxT); Lieferumfang: Flaechenlicht u. 10m Kabel M16-offenes Ende; Lieferumfang: Flaechenlicht;.
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf ab: 01.10.2024 |
Preisgruppe |
573 |
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
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
2,200 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4034106026493 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
84733020 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ID10.V |
Fabrikategruppe |
9530 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.02.2007 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-11-06-35 |
eClass |
14 |
27-11-06-35 |
eClass |
9.1 |
27-11-06-35 |
ETIM |
7 |
EC000996 |
ETIM |
8 |
EC000996 |
ETIM |
9 |
EC000996 |
|
|
|
|