Keine Abbildung verfügbar
Kommunikationsprozessor CP 1616 PCI-Karte (32 Bit; 33/66MHz; 3,3/5V) mit ASIC ERTEC 400 zum Anschluss an PROFINET IO mit 4-Port-Real-Time-Switch (RJ45) über Development-Kit DK-16XX PN IO; NCM PC.
Artikelnummer |
6GK1161-6AA02-Z A02 |
Artikelbeschreibung |
Kommunikationsprozessor CP 1616 PCI-Karte (32 Bit; 33/66MHz; 3,3/5V) mit ASIC ERTEC 400 zum Anschluss an PROFINET IO mit 4-Port-Real-Time-Switch (RJ45) über Development-Kit DK-16XX PN IO; NCM PC.
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5P5 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,305 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
195125126411 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2417 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|