Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.
Artikelnummer |
6GK1901-1BB10-2AE0 |
Artikelbeschreibung |
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.
|
Produktfamilie |
CPU 1518HF-4 PN |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5K1 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,035 kg |
Verpackungsmaße |
9,30 x 13,70 x 6,30 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Packung |
Verpackungsmenge |
50 |
EAN |
4019169404211 |
UPC |
662643220728 |
Statistische Warennummer |
85366990 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2430 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
Polen |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 15.05.2007 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-44-01-13 |
eClass |
1400 |
27-44-01-13 |
eClass |
600 |
27-26-07-03 |
eClass |
710 |
27-44-01-01 |
eClass |
800 |
27-44-01-01 |
eClass |
900 |
27-44-01-01 |
eClass |
910 |
27-44-01-01 |
ETIM |
700 |
EC002636 |
ETIM |
800 |
EC002636 |
ETIM |
900 |
EC002636 |
IDEA |
400 |
4690 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-14-62 |
|
|
|
|