SCALANCE CLP 2GB W700 AP iFeatures. Wechselmedium zum Aktivieren von iFeatures und Zusatzfunktionen in SCALANCE W Access Points und Clients. Nutzbar zum einfachen Geräte-Tausch im Fehlerfall, zur Aufnahme von Projektierungsdaten, und Firmware, einsetzbar in folgenden Produkten mit CLP-Steckplatz: SCALANCE W700 Wi-Fi 5 und Wi-Fi 6.
Artikelnummer |
6GK5907-8UA00-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
SCALANCE CLP 2GB W700 AP iFeatures. Wechselmedium zum Aktivieren von iFeatures und Zusatzfunktionen in SCALANCE W Access Points und Clients. Nutzbar zum einfachen Geräte-Tausch im Fehlerfall, zur Aufnahme von Projektierungsdaten, und Firmware, einsetzbar in folgenden Produkten mit CLP-Steckplatz: SCALANCE W700 Wi-Fi 5 und Wi-Fi 6.
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5W3 |
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
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,003 kg |
Verpackungsmaße |
7,00 x 17,50 x 32,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622741320 |
UPC |
195125308589 |
Statistische Warennummer |
85235190 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2410 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
|
|
|
|