RUGGEDCOM RX1536 ist ein robuster, modularer Layer-2-Schalter + Layer-3-Router, der 1 auswechselbare Stromversorgung unterstützt. Im Feld austauschbares Line Module Optionen umfassen: bis zu 36 Ports 100FX; bis zu 36 Ports 10/100TX; bis zu 4 Ports Gigabit-Ethernet; bis zu 18 Ports 10FL/100SX; ST, LC und M12-Steckertypen auf verschiedenen Modulen; bis zu 6 zellulare Ports (3G / LTE); bis zu 36 RS232/422/485 serielle Schnittstellenports; bis zu 2 APE1808 Anwendungs-Hostmodule.
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
6GK6015-0DM2.-.... |
Artikelbeschreibung |
RUGGEDCOM RX1536 ist ein robuster, modularer Layer-2-Schalter + Layer-3-Router, der 1 auswechselbare Stromversorgung unterstützt. Im Feld austauschbares Line Module Optionen umfassen: bis zu 36 Ports 100FX; bis zu 36 Ports 10/100TX; bis zu 4 Ports Gigabit-Ethernet; bis zu 18 Ports 10FL/100SX; ST, LC und M12-Steckertypen auf verschiedenen Modulen; bis zu 6 zellulare Ports (3G / LTE); bis zu 36 RS232/422/485 serielle Schnittstellenports; bis zu 2 APE1808 Anwendungs-Hostmodule.
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
5R3 |
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
AL : 5A002A2A2 / ECCN : 5A002ENCA3 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
50 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
4,600 kg |
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
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2629 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R321 |
Ursprungsland |
Kanada |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2013 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|