The RUGGEDCOM M2100 is a 19-Port MIL-STD hardened, fully managed, modular, Ethernet switch; 128-bit Encryption. 464-0422-002 M2100-R-RM-HI-HI-TX02-TX02- TX02-TX02-CG02-1CG02-TX02- TX02-FX01-FX01 94756ASSY464-0422-002
Artikelnummer |
6GK6021-0MK00-0AA2 |
Artikelbeschreibung |
The RUGGEDCOM M2100 is a 19-Port MIL-STD hardened, fully managed, modular, Ethernet switch; 128-bit Encryption. 464-0422-002 M2100-R-RM-HI-HI-TX02-TX02- TX02-TX02-CG02-1CG02-TX02- TX02-FX01-FX01 94756ASSY464-0422-002
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5R0 |
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
AL : N / ECCN : 5A002ENCA3 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
5,600 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766140884 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2483 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R321 |
Ursprungsland |
Kanada |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
19-17-01-30 |
eClass |
1400 |
19-17-01-30 |
eClass |
600 |
19-17-01-06 |
eClass |
710 |
19-17-01-06 |
eClass |
800 |
19-17-01-06 |
eClass |
900 |
19-17-01-06 |
eClass |
910 |
19-17-01-06 |
ETIM |
700 |
EC000734 |
ETIM |
800 |
EC000734 |
ETIM |
900 |
EC000734 |
IDEA |
400 |
5208 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|