SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6GK6242-6PA..-....
Product
The RUGGEDCOM RST2428P is a field modular, fully managed Layer 2 Ethernet switch with up to 28 non-blocking interfaces. Standard four, expandable to eight, 1/10 Gbps SFP+ uplink ports. Supports up to six 4-port hot swappable media modules with RJ45, SFP/SFP+, LC, FC, and PoE interfaces. Configurations allow for up to twenty-four 100/1000 Mbps, or four 1/10 Gbps SFP+ and up to twenty 100/1000 Mbps ports. Dual redundant hot swappable power supply modules. Support for Power-over-Ethernet and IEEE 1588. Operating temperature of -40 to +85 °C (fanless).
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GK6242-6PA..-....
Artikelbeschreibung The RUGGEDCOM RST2428P is a field modular, fully managed Layer 2 Ethernet switch with up to 28 non-blocking interfaces. Standard four, expandable to eight, 1/10 Gbps SFP+ uplink ports. Supports up to six 4-port hot swappable media modules with RJ45, SFP/SFP+, LC, FC, and PoE interfaces. Configurations allow for up to twenty-four 100/1000 Mbps, or four 1/10 Gbps SFP+ and up to twenty 100/1000 Mbps ports. Dual redundant hot swappable power supply modules. Support for Power-over-Ethernet and IEEE 1588. Operating temperature of -40 to +85 °C (fanless).
Produktfamilie RUGGEDCOM RST2428P
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Preisinformationen
Preisgruppe 5R2
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 30 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 8,500 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85176200
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 2472
Geschäftsbereichskennzahl R321
Ursprungsland Kanada
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 19.09.2017
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-17-01-30
eClass 14 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
|
Um dieses Produkt zu bestellen, müssen Sie es zunächst konfigurieren.
;