SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6GT2881-1AB04-2AB0
Product
SIMATIC IDENT CB 4H Gate CMIIT for Tire. RFID UHF System mit vier Antennen zur Erkennung von Reifen mit integriertem RFID Transponder auf einem Förderband. Das System beinhaltet eine spezielle Erfassungssoftware für die Reifenerkennung inkl. Seitenerkennung, sowie die notwendigen RFID- und Automatisierungskomponenten inkl. HMI-Panel, Schaltschrank und Metallaufbau.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GT2881-1AB04-2AB0
Artikelbeschreibung SIMATIC IDENT CB 4H Gate CMIIT for Tire. RFID UHF System mit vier Antennen zur Erkennung von Reifen mit integriertem RFID Transponder auf einem Förderband. Das System beinhaltet eine spezielle Erfassungssoftware für die Reifenerkennung inkl. Seitenerkennung, sowie die notwendigen RFID- und Automatisierungskomponenten inkl. HMI-Panel, Schaltschrank und Metallaufbau.
Produktfamilie Systeme
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 57S
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 9N9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) Auf Anfrage
Nettogewicht pro ME 53,000 kg
Verpackungsmaße 1550,00 x 1200,00 x 1200,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4034106027360
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85176200
Listenkennzeichen (LKZ) ID10.M
Fabrikategruppe X0AX
Geschäftsbereichskennzahl R322
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-28-04-01
eClass 1400 27-28-04-01
eClass 600 27-28-04-01
eClass 710 27-28-04-01
eClass 800 27-28-04-01
eClass 900 27-28-04-01
eClass 910 27-28-04-01
ETIM 700 EC002998
ETIM 800 EC002998
ETIM 900 EC002998
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;