SIMATIC RF600 Steckleitung zum 24V Anschluss der Reader RF610XR, RF650R, RF68XR an die Netzteile vom Typ 6GT2898-0AA und 6GT2898-0AC, PUR, Länge 5m.
Artikelnummer |
6GT2891-0PH50 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC RF600 Steckleitung zum 24V Anschluss der Reader RF610XR, RF650R, RF68XR an die Netzteile vom Typ 6GT2898-0AA und 6GT2898-0AC, PUR, Länge 5m.
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
572 |
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
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,045 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4034106024352 |
UPC |
887621035006 |
Statistische Warennummer |
85444290 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ID10.M |
Fabrikategruppe |
4371 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-06-03-27 |
eClass |
14 |
27-06-03-27 |
IDEA |
4 |
1777 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|